Avantages compétitifs à long terme
La mondialisation accroît la pression concurrentielle dans la construction de moules et d’outillages, mais elle offre également la possibilité de profiter de commandes dans des marchés en forte croissance. En même temps, la spirale de l’innovation tourne de plus en plus vite, ce qui exige adaptabilité et flexibilité de la part des entreprises. La forte pression liée aux coûts et au temps oblige ainsi les entreprises à augmenter constamment leur efficacité.
Grâce à une standardisation conséquente et continue des produits et des processus, des potentiels d’économie de temps et de coûts considérables peuvent être réalisés, créant ainsi la base décisive d’une entreprise durablement prospère. La capacité d’influence sur les coûts des produits tout au long de leur cycle de vie est à son maximum dans la phase de conception.
Interchangeabilité parfaite
Dans la fabrication en série, les temps improductifs et d’attente en cas de cassure d’outil peuvent être réduits en utilisant des composants standardisés. En fait, les éléments standards garantissent une interchangeabilité parfaite et peuvent être réapprovisionnés rapidement.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_SV-Standardgestelle_IN.jpg)
![](/FR/CH/media/GRA_GEL_Made-in-Austria-RGB_INT.png)
Réduction de la déformation grâce au recuit de stabilisation
Afin d’atteindre la meilleure qualité possible, nous misons non seulement sur la fabrication interne précise de nos plaques, mais aussi sur nos propres fours de détensionnement avec une capacité totale de 240 tonnes. La matière à faible déformation a une influence importante sur les coûts de fabrication et d’entretien des outils : les aciers de qualité soumis à un recuit de stabilisation ainsi que les tolérances géométriques et de position précises permettent de réduire les frais de fabrication et d’entretien.
La précision la plus élevée
Dans l’ensemble, les fabricants des outils de découpe peuvent bénéficier à bien des égards de l’utilisation conséquente des éléments standards, car la précision des produits finis dépend finalement de la précision des blocs à colonnes. Le système modulaire vous permet un nombre quasi illimité de combinaisons possibles avec une précision maximale et constante. L’entraxe Meusburger avec sécurité antirotation permet un positionnement ultraprécis des logements de guidage et un montage correct des parties haute et basse, tandis que le bord d’alignement permet l’alignement rapide de la plaque sur le centre d’usinage. La rainure de ventilation assure une évacuation contrôlée de l’air en cas d’utilisation de guidages par glissement.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Stanzwerkzeugbau-PGestelle-4_IN.jpg)
Disponibles en stock
Blocs à colonnes standards éprouvés en version colonnée ou lisse, blocs à colonnes de précision pour des exigences de précision plus élevées ainsi que blocs à deux colonnes dans l’axe, en diagonale ou à l’arrière selon le type. Nos éléments standards pour la construction d’outils de découpe sont directement disponibles en peu de temps.
Découvrez notre gamme
SV – Bloc à colonnes standard
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_WM.png)
Nous proposons notre bloc à colonnes standard éprouvé dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu’à 696 x 1 396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans la plaque supérieure ou la plaque de base.
SP – Bloc à colonnes de précision
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_SP-1_WM.png)
Notre bloc à colonnes de précision est équipé de colonnes de guidage installées dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces transversales du système de guidage. Il est disponible dans des dimensions allant de 196 x 196 jusqu’à 496 x 696 mm.
SH, SD, SZ – Blocs à deux colonnes
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_SZ-SH-SD_WM.png)
Possibilités d’application flexibles des blocs à colonnes par les différentes options de disposition du colonnage. Blocs à deux colonnes en diagonale et dans l’axe disponibles avec ou sans plaque intermédiaire.
Blocs à deux colonnes, à l’arrière Bloc à deux colonnes, en diagonale Blocs à deux colonnes, dans l’axe